Propiedades
Código | 3073690000 |
Tipo | US67-MNT-00M08-01/2B-000 |
GTIN (EAN) | 4099987075817 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 27,72 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,091 inch |
41 mm | |
Altura (pulgadas) | 1,614 inch |
Anchura | 24 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,945 inch |
Peso neto | 110 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Es un accesorio | Sí |
Es una pieza de repuesto | No |
Tipo de accesorios | Accesorios de montaje |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324462) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-92 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-92 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-92 |
ROHS | Conformidad |