Właściwości
Wersja | przetwornik separowany TC, konfigurowalny, Wejście : termopara, Wyjście : I / U |
Nr zam. | 8560720000 |
Typ | WAS5 PRO THERMO |
GTIN (EAN) | 4032248207336 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 30.06.2023 |
Produkt alternatywny | [1176030000](~/p/1176030000) |
Głębokość | 112,4 mm |
Głębokość (cale) | 4,425 inch |
Szerokość | 17,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,689 inch |
Długość | 92,4 mm |
Długość (cale) | 3,638 inch |
Masa netto | 128,8 g |
Temperatura magazynowania | -20 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | 0 °C...55 °C |
MTTF | 270 a |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65 |
czujnik | Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U |
liczba wejść | 1 |
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym | 50 Ω |
zakres wejściowy temperatury | -200...+1820 °C |
Impedancja wejściowa napięcie | ≥ 1 kΩ |
Liczba wyjść | 1 |
Napięcie offsetowe | max. 0,05 V |
Napięcie wyjściowe, uwaga | 0 - 10 V |
Prąd impedancji obciążenia | ≤ 600 Ω |
Prąd offsetowy | maks. 100 µA |
Prąd wyjściowy |
0...20 mA
4...20 mA |
Rozpoznawanie przerwania przewodu | LED miga (Wartość wyjściowa: > 20 mA, >10 V) |
Układ nastawiania dokładnego | ± 5% (przełączalny) |
Wskazanie statusu |
Układ aktywny: dioda włączona/ pęknięcie przewodu: dioda miga/ błąd: dioda wyłączona |
Czas odpowiedzi skokowej | bez filtra: maks. 1,4 s; z filtrem: maks. 7,5 s |
dokładność |
Type K & J: -150°C…1200°C ±(3°C + 0,1% of range)
Type T: -150°C…400°C ±(3°C + 0,1% of range) Type E: -150°C…1000°C ±(3°C + 0,1% of range) Type N: -150°C…1300°C ±(3°C + 0,1% of range) Type R & S: 200°C…1760°C ±(6°C + 0,1% of range) Type B: 500°C…1820°C ±(6°C + 0,1% of range) |
Konfiguracja | Mikroprfze??cznik |
Liniowość | Tak |
pobór mocy | 800...850...950 mW przy IOUT = 20 mA |
Separacja galwaniczna | Separator 3-drożny |
Stopień ochrony | IP20 |
Szyna | TS 35 |
Zasilanie | 24 V DC ± 20 % |
Kategoria przepięciowa | III |
Napięcie izolacji | 2 kVeff / 5 s |
napięcie izolacji wejście albo wyjście/TS | 4 kVeff / 1 min. |
napięcie izolacji wejście albo wyjście/zasilanie | 2 kVeff / 5 s |
napięcie nominalne | 300 V |
Normy EMV |
EN 55011
EN 61000-6 |
Separacja galwaniczna | Separator 3-drożny |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
udarowe napięcie wytrzymywane | 4 kV |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,4 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,5 Nm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 2,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 2,5 mm² |
Informacje produktowe |
Produkt ten zostanie wkrótce zastąpiony nowym. Prosimy nie używać go w nowych systemach. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej. |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[DNV GL Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86268)
[Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35505) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8560720000) |
Oprogramowanie | [Software -- WaveTool.zip](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36065) |
Dokumentacja użytkownika | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35787) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-29 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-29 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-29 |
Długa specyfikacja |
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP Separacja EN 50178-3, separacja 3-drogowa do 4 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie Typ WAS5 PRO Thermo |
Krótka specyfikacja |
Przetwornik pomiarowy temperatury TC, konfiguracja przełącznikiem DIP |
Dopuszczenia |    |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
Nr certyfikatu (cULusEX) | E223527 |