製品情報
バージョン | Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9 |
注文番号 | 2714850000 |
種別 | ZQV 2.5/9 RT |
GTIN (EAN) | 4050118764963 |
数量 | 20 items |
深さ | 27.6 mm |
奥行き(インチ) | 1.087 inch |
高さ | 44.2 mm |
高さ(インチ) | 1.74 inch |
幅 | 2.8 mm |
幅(インチ) | 0.11 inch |
正味重量 | 5.7 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
動作温度 | -60 °C...130 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | 赤色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン | 端子用 |
固定形式 | 接続されている |
爆発試験バージョン | いいえ |
交差接続端子数 | 9 |
定格電流、2極 | 24 A |
定格電流、多極 | 24 A |
種別 | 渡り配線コネクタ |
ピッチ (mm) (P) | 5.1 mm |
極数 | 9 |
定格電流 | 24 A |
製品情報 | 安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下しますブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します |
承認/証明書/適合証明書 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
ユーザ文書 | [User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |