ACT20M - Convertitore di segnali a ingombro minimo
funzionalità in una custodia per componenti elettronici che misura solo 6 mm in larghezza.
• Elevato livello di separazione galvanica
• Facile configurazione
• Molte omologazioni delle industrie di processo
-
N. articolo:1175980000Confezione:1 Pieza
Amplificador de aislamiento analógico, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA
-
N. articolo:1176000000Confezione:1 Pieza
Amplificador de aislamiento analógico, configurable, con alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : I / U
-
N. articolo:1176010000Confezione:1 Pieza
Amplificador de aislamiento analógico, configurable, sin alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : I / U
-
N. articolo:1375450000Confezione:1 Pieza
Amplificador de aislamiento analógico, configurable, Entrada : I/U/bidireccional I, Salida : I / U
-
N. articolo:1176070000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de entrada, 1 canal, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA
-
N. articolo:1176080000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de entrada, 2 canales, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
-
N. articolo:1176040000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, 1 canal, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
-
N. articolo:1176050000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, 2 canales, Entrada : 2 x 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA
-
N. articolo:1175990000Confezione:1 Pieza
Separador de señales, Amplificador de señal, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
-
N. articolo:1176020000Confezione:1 Pieza
Separador de señales, configurable, con alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : 2 x I/U
-
N. articolo:1375470000Confezione:1 Pieza
Separador de señales, configurable, Entrada : I/U/bidireccional I, Salida : 2 x I/U o 1 x bidireccional
-
N. articolo:1375510000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de temperatura, Con separación galvánica, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : I / U
-
N. articolo:1375520000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de temperatura, Sin separación galvánica, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : I / U
-
N. articolo:1375480000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de temperatura, Termopar, Con separación galvánica, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : I / U
-
N. articolo:1375500000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de temperatura, Termopar, Sin separación galvánica, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : I / U
-
N. articolo:1435590000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Con separación galvánica, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada : Temperatura, PT100, Termopar, Salida : 4-20 mA
-
N. articolo:1435610000Confezione:1 Pieza
Aisladores pasivos, Sin separación galvánica, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 4-20 mA
-
N. articolo:2825020000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de frecuencia, incluye alimentación de bus de carril, Entrada : Frecuencia, Salida : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-
N. articolo:2825130000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de frecuencia, no incluye la alimentación de bus de carril, Entrada : Frecuencia, Salida : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-
N. articolo:1176030000Confezione:1 Pieza
Convertidores de señales de temperatura, Amplificador de aislamiento analógico, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I / U