V1 kovový bajonet
Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP), kov
-
ID výrobku:1963120000Obalová jednotka:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963130000Obalová jednotka:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963140000Obalová jednotka:10 PC
RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963150000Obalová jednotka:10 PC
RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963480000Obalová jednotka:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963470000Obalová jednotka:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1962550000Obalová jednotka:10 PC
빈 인클로저, 플러그 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
-
ID výrobku:1962560000Obalová jednotka:10 PC
빈 인클로저, 플러그 하우징, 굽힘 방지, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
-
ID výrobku:1963540000Obalová jednotka:10 PC
빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
-
ID výrobku:1221030000Obalová jednotka:10 PC
빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
Added to Your Shopping Cart