Патчкорды 6 кВ, оранжевые
Собранные кабели с 2x RJ45, подходящие для интеллектуальных измерительных задач, различных цветов в соответствии с DIN VDE 0603-100. Короткие вилки и кабели с небольшим радиусом изгиба для тесных пространств и корпус для вилки с изоляцией по периметру обеспечивают класс защиты IP30 при сопряжении.
-
№ продукта:2814850005Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), ПВХ, 0.5 m, , прямой, 6 кВ
-
№ продукта:2814850015Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), ПВХ, 1.5 m, , прямой, 6 кВ
-
№ продукта:2814850020Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), ПВХ, 2 m, , прямой, 6 кВ
-
№ продукта:2814850010Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), ПВХ, 1 m, , прямой, 6 кВ
-
№ продукта:2814850003Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), ПВХ, 0.3 m, , прямой, 6 кВ
Added to Your Shopping Cart