LMZFL 5/135
Připojení svorkou s tažnou pružinou, se směrem vývodu 135°, s růžnými roztečemi: 5,00 - 5,08 mm (1 část se 2 roztečemi).
Jmenovité údaje:
- 24A při 40°C / 630V (IEC) nebo 15A / 300V (UL)
- 0,13 – 2,5 mm² (IEC) / 26 – 14 AWG (UL)
- Třída hořlavosti podle UL 94: V0
Výhody aplikace:
- Teplotně odolné: dlouhodobá odolnost až 120°C díky výkonnému izolačnímu materiálu Wemid
- Přizpůsobivé: jednoduché přizpůsobení rozteče od 5,00 do 5,08 mm (0,200")
- Užitečné: volitelná páčka pro snadné otevření místa vstupu.
-
항목 번호:1914560000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914580000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914590000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914600000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914640000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914720000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914790000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914830000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914860000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914990000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 11, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1915030000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 12, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958320000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 13, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958330000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 14, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958350000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 15, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958370000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 16, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958390000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 17, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958410000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 18, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958440000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 19, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958450000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 20, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958470000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 21, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스