LMZFL 7/135
Пружинное соединение с направлением вывода проводов под углом 135° и переменным шагом 7,50–7,62 мм (1 изделие с 2 типоразмерами шага).
Номинальные данные:
• 24 А при 40 °C / 1000 В (IEC) или 15 А / 300 В (UL)
• 0,13–2,5 мм² (IEC) / 26–14 AWG (UL)
• Класс горючести по стандарту UL 94: V0 Преимущества применения:
• Безопасность: сертификат ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) опционально
• Термостойкость: долговременная стойкость к температурам до 120 °C, обеспечиваемая высокоэффективным изоляционным материалом Wemid
• Адаптивность: простое изменение шага с 7,50 на 7,62 мм (0,300 дюйма)
• Удобство: опциональный рычажок для легкого открытия точки подключения.
-
№ продукта:1953010000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953020000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953030000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953040000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
ID výrobku:1953050000Packaging unit:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953060000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953070000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953080000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953090000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953100000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953110000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик