MF 5/...
MultiFit을 처음 사용할 때는 사용되는 단자대에서 샘플 마커로 테스트를 수행할 것을 권장합니다.
- 여러 단자대에 대해 하나의 마커 사용 가능
- 표준 인쇄를 통해 바로 사용 가능한 마커
- PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄 용도의 블랭크 마커
- 고객 CAE 데이터 또는 사양에 따라 개별적으로 인쇄된 마커 공급
- 모든 용도에 하나의 마킹 시스템 사용
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.
-
항목 번호:1521010000패키징 단위:800 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1877690000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 4 mm, 피치(mm)(P): 4.00 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1816250000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1816260000패키징 단위:500 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1877680000패키징 단위:320 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 7.5 mm, 피치(mm)(P): 7.50 Adels RKW, Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1954050000패키징 단위:250 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 10 mm, 피치(mm)(P): 10.00 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1250090000패키징 단위:250 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 12 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 흰색
-
항목 번호:1525840000패키징 단위:160 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1877670000패키징 단위:100 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 4 mm, 피치(mm)(P): 4.00 Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1816320000패키징 단위:100 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1816330000패키징 단위:100 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1877660000패키징 단위:64 empty
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 7.5 mm, 피치(mm)(P): 7.50 Adels RKW, Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1038730000패키징 단위:50 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 10 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 고객 사양
-
항목 번호:1250080000패키징 단위:50 PC
MultiFit, 단자대 마커, 5 x 12 mm, 피치(mm)(P): 4.00 Phoenix, 고객 사양