BLZ 7.62HP/180F
强大的线路板解决方案 - 100% 安全、100% 协调、100% 实惠:
产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。
• 29 A @ 630 V (IEC)
• 20 A @ 600 V (UL)
• 插座针与针之间带隔断
• 压接范围:0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
• 符合 UL508/UL840 标准 600 V 的规定
• 满足 IEC68100-5-1 标准更严格的接触安全要求多级设备系列的瘦身计划:在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!
产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。
• 29 A @ 630 V (IEC)
• 20 A @ 600 V (UL)
• 插座针与针之间带隔断
• 压接范围:0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
带装置认证:
• 符合 UL508/UL840 标准 600 V 的规定
• 满足 IEC68100-5-1 标准更严格的接触安全要求多级设备系列的瘦身计划:在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!
-
商品编号:1095740000包装单位:20 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095760000包装单位:15 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095710000包装单位:30 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095720000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095770000包装单位:15 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095700000包装单位:35 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095690000包装单位:45 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095780000包装单位:15 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
-
商品编号:1095680000包装单位:60 PC
PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 4 mm², 盒装
Added to Your Shopping Cart