SUZ 10.16HP 180G AG
Mer ström för mer effekt.
Dagens högsta klass i effekt-kontaktdonssystemet OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP medger med sitt kontaktsystem för hög belastning en jackbar energiöverföring med största möjliga reserver. HP står för High Performance vilket betonas ytterligare av den höga kontinuerliga drifttemperaturen på 120 °C. Den skräddarsydda, jackbara lösningen för alla applikationer som måste uppfylla 600 V UL eller 1 000 V (IEC) vid upp till 76 A (IEC) och 54 A (UL).
-
Produkt-ID:1947480000VPE:64 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
-
Produkt-ID:1947490000VPE:44 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
-
Produkt-ID:1947500000VPE:32 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
-
Produkt-ID:1947510000VPE:26 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
-
Produkt-ID:1966920000VPE:22 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box
-
Produkt-ID:1962400000VPE:16 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 10.16 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 16 mm², Box