Klippon® K 02 - 64 x 98 x 34 mm
Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.
Наш широкий диапазон изделий характеризуется следующими достоинствами:
• Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)
• Литое уплотнение из хлоропрена в стандартном исполнении (опционально предлагается литое уплотнение из силикона).
• Стандартизированная система закрытия с винтами с головкой со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов.
• Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки
• Высокие классы защиты: IP66, IP67 и IP68 по стандарту DIN EN 60529.
• Ударостойкость до 7 (10) джоулей
• Корпусы сертифицированы по стандартам, cULus и DNV GL, а также по стандарту для пустых корпусов.
• Пригодность для использования в железнодорожных системах по стандарту EN 45545-2:2013.
• Сплав устойчив к воздействию соленой воды
• Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм
-
№ продукта:1565250000Упаковочная единица:6 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
-
№ продукта:1939550000Упаковочная единица:6 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
-
№ продукта:1937840000Упаковочная единица:6 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
-
№ продукта:9529110000Упаковочная единица:6 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый