Relés individuales

La ampliación de contactos SAFESERIES utiliza relés con contactos guiados de acuerdo con EN 61810-3 tipo A. Esto la hace especialmente indicada para la monitorización de señales en aplicaciones destinadas a la protección de personas y maquinaria. Garantiza una retroalimentación segura al nivel de control. Consta de 5 relés enchufables diferentes con conectores de tornillo a juego en la versión de contacto 2 NA + 2 NC, 3 NA + 1 NC, 4 NA + 2 NC, 3 NA + 3 NC y 5 NA + 1 NC. Cuando la aplicación está diseñada en conformidad con EN/ISO 13849-1, se puede alcanzar un nivel de prestaciones de PL "e". El componentes básico también es ideal para aplicaciones de seguridad en conformidad con IEC/EN 62061 con el fin de lograr un nivel de integridad de seguridad de SIL3.

  • Relé con  contactos guiados por la fuerza según EN 61810-3 Tipo A
  • Homologación listada por cULus por su alta aceptación en el mercado norteamericano
  • Homologación CQC por conformidad con las normas de calidad chinas
  • KIT equipado y 100 % funcionalmente probado que consta de relé y conector hembra con led de estado integrado
  • Cobertura de diagnóstico del 99 %
Relés individuales