Отдельные реле

В расширении контактов SAFESERIES используются реле с контактами принудительного замыкания, соответствующие требованиям стандарта EN 61810-3, тип A. Благодаря этому оно идеально подходит для контроля сигналов в системах защиты людей и оборудования. Это обеспечивает безопасную обратную связь к системе управления. Оно состоит из 5 разных съемных реле и соответствующих резьбовых частей с типами контактов версии 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 NC, 3 NO + 3 NC и 5 NO + 1 NC. Если применение разработано в соответствии с EN/ISO 13849-1, можно достичь уровня производительности PL «e». Базовый компонент подходит также для программ безопасности в соответствии с IEC/EN 62061 для достижения уровня полноты безопасности SIL3.


• Реле  с механически сблокированными контактами по EN 61810-3 тип A
• Сертификат cULus для рынка Северной Америки
• Сертификат CQC о соответствии китайским стандартам качества
• Собранный и на 100 % функционально протестированный кит, состоящий из реле и розетки со встроенным индикатором состояния
• Диагностическое покрытие 99 %
Отдельные реле