Klippon® TB MH 550 x 350 x 200mm

La gamme de boîtiers Klippon® TB présente d'excellentes caractéristiques de performance, même dans un environnement difficile. Elle est de plus conforme aux exigences les plus strictes des atmosphères potentiellement explosives que l'on trouve spécialement dans les industries des processus ou de production d'énergie. La gamme de boîtiers Klippon® TB MH apporte de nouvelles améliorations à une série de produits qui rencontre déjà un grand succès et qui est déjà leader sur le marché.

La série de boîtiers Klippon® TB MH vous apporte les avantages suivants :

• Disponibles en 22 tailles et 3 profondeurs standards
• Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
• Protection du joint contre la compression
• Patte de fermeture totalement amovible
• Verrouillage de couvercle en dehors de la zone du joint
• Tenue à la température améliorée
• Classe de protection IP66/IP67
• Couvercle totalement amovible - sans outil
• Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
• Pieds de montage soudés
• Agréments internationaux
Klippon® TB MH 550 x 350 x 200mm