Монтажные пластины Klippon® POK в сочетании с пластинами заземления
Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:
• Предлагается 17 типоразмеров
• Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
• Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
• Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
• Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
• Ударостойкость до 7 джоулей
• Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
• Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
• Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
• Степень огнестойкости до Е60 в зависимости от компоновки
-
№ продукта:1534360000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 113 mm, Ширина: 142.5 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534410000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 203 mm, Ширина: 238 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534440000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 359 mm, Ширина: 383 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534430000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 203 mm, Ширина: 583 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534370000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 113 mm, Ширина: 243.5 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534350000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 77 mm, Ширина: 207 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
-
№ продукта:1534420000Упаковочная единица:1 Штука
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 204 mm, Ширина: 382 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный