Данные
-
№ продукта:8901640000Упаковочная единица:1 Штука
Соединение, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
-
-
№ продукта:8901620000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, прямой, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
№ продукта:1514970000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, прямой, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
№ продукта:8901630000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, изогнутый, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
№ продукта:1514940000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, изогнутый, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
№ продукта:1400610000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Гнездо M12 на гнездо RJ45
-
№ продукта:1400620000Упаковочная единица:1 Штука
Адаптер, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Гнездо M12 на гнездо RJ45
-
Added to Your Shopping Cart