V2 material
スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。
利点:
利点:
- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
-
Art.-Nr.:1918490000VPE:400 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Rouge
-
商品番号:1918570000販売単位:400 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Rouge
-
商品番号:1918600000販売単位:400 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Rouge
-
商品番号:1918670000販売単位:400 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Rouge
-
商品番号:1918900000販売単位:320 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Rouge
-
商品番号:1919070000販売単位:192 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Rouge
-
商品番号:1919010000販売単位:96 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Rouge
-
商品番号:1919130000販売単位:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Rouge
-
商品番号:1919180000販売単位:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Rouge
Added to Your Shopping Cart