Size 1
PUSH IN connection technology is a direct plug-in technology. The pre-treated conductor can be plugged directly into the conductor connection level without additional aids.
Number of poles: 4 - 48
Rated current: 10 A
Rated voltage 400 V
Nominal voltage acc. to UL/CSA: 600 V AC/DC
PUSH IN technology
Number of poles: 4 - 48
Rated current: 10 A
Rated voltage 400 V
Nominal voltage acc. to UL/CSA: 600 V AC/DC
PUSH IN technology
-
Tuotteen tunnus:2985550000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 10 A, Número de polos: 3, PUSH IN con actuador, Tamaño de instalación: 1
-
Tuotteen tunnus:2985540000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 400 V, 10 A, Número de polos: 3, PUSH IN con actuador, Tamaño de instalación: 1
-
Item No.:2985440000Conditionnement:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 10 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Tamaño de instalación: 1
-
Tuotteen tunnus:2985430000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 400 V, 10 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Tamaño de instalación: 1
Added to Your Shopping Cart