텐션 클램프 결선
HVE 시리즈 고전압 인서트에는 두 개의 지연 접점(lagging contact)이 장착되어 있습니다.
결선 레벨은 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다. 따라서 거의 서비스가 필요하지 않습니다. 또한 안전하고 영구적인 항진동 결선이 가능합니다.
극 수: 5 - 12
정격 전류: 23 A
정격 전압: 830 V
UL/CSA를 바탕으로 한 공칭 전압: 600 V AC/DC
텐션 스프링 연결
결선 레벨은 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다. 따라서 거의 서비스가 필요하지 않습니다. 또한 안전하고 영구적인 항진동 결선이 가능합니다.
극 수: 5 - 12
정격 전류: 23 A
정격 전압: 830 V
UL/CSA를 바탕으로 한 공칭 전압: 600 V AC/DC
텐션 스프링 연결
-
Ürün No.:1967220000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 830 V, 20 A, 극 수: 5, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 4
-
Produkt ID:1967230000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 수형, 830 V, 20 A, 극 수: 5, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 4
-
Produkt ID:1967240000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 830 V, 20 A, 극 수: 8, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 6
-
Produkt ID:1967250000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 수형, 830 V, 20 A, 극 수: 8, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 6
-
Produkt ID:1967260000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 830 V, 20 A, 극 수: 12, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 8
-
Produkt ID:1967210000Pakningsenhed:1 PC
HDC 인서트, 수형, 830 V, 20 A, 극 수: 12, 텐션 클램프 결선, 설치 사이즈: 8
Added to Your Shopping Cart