SUZ 10.16HP 180DF AG
Выше ток – выше мощность.
Современные устройства высшего класса системы силовых соединительных разъемов OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP благодаря выдерживающей высокие нагрузки контактной системе позволяют при помощи вставных элементов выполнять передачу энергии с максимальным запасом по нагрузке. HP обозначает High Performance (высокая мощность), что еще раз подтверждает высокая температура длительного использования 120 °C. Индивидуальное вставное решение для любых систем 600 В UL или 1000 В (IEC) при до 76 A (IEC) и 54 A (UL).
-
№ продукта:2838060000Упаковочная единица:40 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 10.16 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 16 mm², Ящик
-
№ продукта:2838130000Упаковочная единица:20 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 10.16 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 16 mm², Ящик
-
№ продукта:2838120000Упаковочная единица:20 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 10.16 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 16 mm², Ящик
-
№ продукта:2838070000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 10.16 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 16 mm², Ящик
-
№ продукта:2838110000Упаковочная единица:25 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 10.16 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 16 mm², Ящик