Свойства
Номер для заказа | 2663600000 |
Тип | FP MONO K DC HQ8 MF MA SP |
GTIN (EAN) | 4050118700961 |
Глубина | 104 mm |
Глубина (дюймов) | 4,094 inch |
Высота | 61 mm |
Высота (в дюймах) | 2,402 inch |
Ширина | 238 mm |
Ширина (в дюймах) | 9,37 inch |
Масса нетто | 450 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -40 °C...55 °C |
Влажность | 92 % @ 25 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0 |
Амплитуда ускорения | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Амплитуда, отклонение | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Вибростойкость EN 60721-3-3 | Класс 3M3 синусоидальный, стационарный |
Вид защиты | IP54 |
Вид монтажа | Магнит |
Вид соединения | Вставной разъем с фиксированным количеством полюсов, HQ 8 |
Высота | ≤ 3000 m |
Галогены | Нет |
Защита от короткого замыкания |
Да
внутри |
Категория перенапряжения | II |
Класс защиты | II |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) | E |
Напряжение развязки | < 500 В (корпус/PE) |
Номинальное напряжение | 24 V |
Пиковое ускорение, тип L | 70 m/s² |
Положение установки, указание по монтажу | произвольно |
Сечение соединителя, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединителя, мин. | 0,5 mm² |
Силикон | Нет |
Срок службы светодиода | > 50.000 h |
Степень загрязнения | 2 |
Ток на освещение | 454 lm |
Ударопрочность EN 60721-3-3 | Класс 3M3, переносное |
Форма светодиодного модуля | Другой |
Цвет света (ССТ) |
Cool White, 6000K
6000K |
Яркость | 3 000 cd |
Диапазон входного напряжения пост. тока | 20...60 V DC |
Мощность удержания | 5 W |
Номинальный ток | 0,2 A |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E345151 |