Свойства
Версия | Кабельный наконечник,4 mm² - 6 mm² |
Заказ № | 1493970000 |
Тип | KQN-M6/-6 |
GTIN (EAN) | 4050118303667 |
Кол. | 100 Штука |
Масса нетто | 1,66 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Внутренний диаметр вала (d1) | 3,6 mm |
Внутренний диаметр фланца (d2) | 6,5 mm |
Длина вала (а) | 6 mm |
Длина соединения (I) | 16 mm |
Изоляция | не имеется |
Наружный диаметр вала (d3) | 11 mm |
Отверстие | M 6 |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1493970000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:2453820000Упаковочная единица:1 Штука
6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:1500830000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
-
№ продукта:2453810000Упаковочная единица:1 Штука
Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковгидравлические и электрогидравлические инструменты до 400 мм²Инструменты
ИнструментыИнструменты для обжима... для трубчатых (EN 13600), обжимаемых (DIN 46235) и обжимных (DIN 46234) кабельных наконечниковмеханические и электрогидравлические инструменты до 300 мм²Инструменты