Свойства
Версия | Панель лучистого нагрева, 110 V, 250 V, IP44, серебряный |
Заказ № | 2557940000 |
Тип | RH-CBCO 100W 110-250V |
GTIN (EAN) | 4050118568585 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 50 mm |
Глубина (дюймов) | 1,968 inch |
Высота | 175 mm |
Высота (в дюймах) | 6,89 inch |
Ширина | 70 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,756 inch |
Масса нетто | 510 g |
Температурный диапазон вставки | -40...70 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты | IP44 |
Вид монтажа | Монтажная рейка |
Вид соединения | Предварительно собранный кабель |
Напряжение питания, не более | 250 V |
Напряжение питания, не менее | 110 V |
Непрерывная теплоотдача при 10 °C | 100 W |
Пусковой ток | макс. 5 A |
С комнатным термостатом | Нет |
Температурный диапазон вставки | -40...70 °C |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53248) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557940000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E497839 |