Kapslingslängd 350 mm
WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktlivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67).Ljusets färgtemperatur är neutral och vit, 4000 K, vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Mycket enkel att ansluta tack vare M12-kontaktdonet. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.
-
Produkt-ID:2821280000VPE:1 items
LED-modul, 2700K, Warm white, Bredd: 350 mm, ingångsspänning: 24 V DC ± 10%, IP67, Förkonfektionerad kabel, Anslutningsgänga: M12
-
Produkt-ID:2821290000VPE:1 items
LED-modul, 2700K, Warm white, Bredd: 350 mm, ingångsspänning: 24 V DC ± 10%, IP67, Förkonfektionerad kabel, Anslutningsgänga: utan
Added to Your Shopping Cart