Kapslingslängd 765 mm
WIL-LED-lampfamiljen: LED-lampan är endast 8 mm hög (9,4 mm med magnet). Den drivs med 24 VDC, har mycket högt ljusutbyte och lång produktlivslängd (mer än 60 000 timmar). Mycket robust konstruktion, med full kapsling och metallhölje – vattentät (IP67). Ljusets färgtemperatur är 6500 K (dagsljus), vilket gör utrustningen lämplig för många olika uppgifter. Kan lätt anslutas med en M12-koppling. Tack vare låg energiförbrukning krävs bara en liten 24 V-energiförsörjningsenhet för driften.
-
Produkt-ID:2535900000VPE:1 items
LED-modul, 6500K, White, Bredd: 765 mm, ingångsspänning: 24 V DC ± 10%, IP67, Förkonfektionerad kabel, Anslutningsgänga: utan
-
Produkt-ID:2535890000VPE:1 items
LED-modul, 6500K, White, Bredd: 765 mm, ingångsspänning: 24 V DC ± 10%, IP67, Förkonfektionerad kabel, Anslutningsgänga: M12
Added to Your Shopping Cart