Förskruvningar – plast
Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.
Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.
-
Produkt-ID:1772280000VPE:100 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772290000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1909860000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:2811470000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772300000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772310000VPE:25 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1909870000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772320000VPE:20 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1909880000VPE:20 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772330000VPE:10 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1909890000VPE:10 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772340000VPE:10 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1772350000VPE:10 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1568970000VPE:100 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1568980000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1568990000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1569000000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1569010000VPE:50 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1569020000VPE:25 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1569030000VPE:20 items
VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6