Cargas especiales
Para conmutar o supervisar de forma segura y fiable cargas especiales como inductividades o corrientes de entrada altas, se necesitarán relés adaptados individualmente y relés de estado sólido. Estas soluciones personalizadas prolongan la vida útil del elemento de conmutación y, gracias a las opciones de conexión optimizadas, pueden instalarse en un armario compacto. Weidmüller suministra productos especiales para:
- Cargas capacitivas
- Altas tensiones continuas
- Cargas inductivas
- Versiones optimizadas para cableado
-
N.º de artículo:2773440000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773450000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773660000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 300 V DC, Intensidad permanente: 1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773680000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773470000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8…48 VDC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773480000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 8…48 VDC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:1463520000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal por vía de señal: 125 mA
-
N.º de artículo:1463530000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal por vía de señal: 125 mA
-
N.º de artículo:1463540000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal por vía de señal: 125 mA
-
N.º de artículo:1463550000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 20 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 16, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal por vía de señal: 60 mA
-
N.º de artículo:2618090000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663130000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479780000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2662970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479940000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2617930000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663140000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479810000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2662980000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1479970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No