EcoLine 시리즈
- 포트 개수와 미디어 타입이 매우 다양해 폭넓은 용도로 사용 가능(포트 5-24개)
- Jumbo Frame 등 기가비트 이더넷을 지원하는 다양한 모델로 대역폭 및 지연 관련 요구 사항이 엄격한 용도 지원
- 고내구성 설계와 폭넓은 작동 온도 범위(-40°C부터 최대 75°C까지)로 혹독한 산업 환경에서도 사용에 적합
- 이중 전압 입력, 누전 계전기 및 LED 진단 기능으로 신뢰도 높은 작동
-
항목 번호:2682130000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682210000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682220000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 4 x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682140000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2705000000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682230000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682170000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 6x RJ45, 2x SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682180000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 6x RJ45, 2x SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682240000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682150000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682200000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Number of ports: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682190000패키징 단위:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C