EcoLine シリーズ PoE
- IEEE 802.3af/at 準拠の PoE ポートが 2、4、または 8 個搭載したバリエーション (PoE ポートあたり最大 30 ワットの出力電力)
- 12 〜 57 VDC のPSE入力電圧範囲全体でPDにPoE電圧を供給するDC/DCコンバータを内蔵
- 帯域幅と遅延に対して要求度が高いアプリケーション対応のジャンボフレームサポート含むギガビットイーサネットをサポートするモデル
- 長距離通信リンク対応光ファイバーポート搭載モデル
- 堅固な形状と– 40C ~ 75Cの広い動作温度範囲により、過酷な産業環境での使用に最適
- 冗長電源入力、フォルトリレー、LED 診断による信頼性の高い動作
-
商品番号:3174750000販売単位:1 PC
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Number of ports: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682440000販売単位:1 PC
PoE Injector, Gigabit Ethernet, Number of ports: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682390000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682380000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682400000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
商品番号:2682410000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C