IE-C6FP8LD0015M40W40-D

Propojovací kabel, RJ45 IP 20, S úhlem 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m

ID výrobku 1233160015

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (cULus)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství

Rozměry a hmotnosti

Délka
Délka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Skladovací teplota
Provozní teplota
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+
Schopnost vést proud (při 50 °C)

Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Standardní konektor
Č. osvědčení (cULus)

Standardy

Standardní konektor

Struktura kabelu

Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
Barva opláštění
Izolace
Kompletní stínění
Materiál pláště
Počet vodičů
Prameny
Průměr pláště, max.
Průměr pláště, min.
Průřez
Průřez izolace
Překrývání opletu stínění
Stínění
Typ stínění párových vodičů
Uspořádání jader vodiče

Elektrické vlastnosti kabelu

Charakteristická impedance
Kapacita při 1 kHz
Kategorie
Odpor spojení při 10 MHz / m
Provozní napětí
Provozní napětí (UL klasifikace)
Přenosová rychlost
Rozdílový odpor
Třída oddělení podle EN 50174-2
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
Zpožděné zkreslení
Útlum spojení do 1000 MHz

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný
Halogen
Odolnost proti šíření ohně
Poloměr ohybu, min., jen jednou

Zástrčka

Zástrčka vlevo
Zástrčka vpravo

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0