Caratteristiche
Versione | FUJITSU NYP-24WK, Molla autobloccante |
N. d’ordine | 8431000000 |
Tipo | RS F40 32RS OUT LMZF |
GTIN (EAN) | 4008190032753 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 73 mm |
Profondità (pollici) | 2,874 inch |
Posizione verticale | 87 mm |
Altezza (pollici) | 3,425 inch |
Larghezza | 263 mm |
Larghezza (pollici) | 10,354 inch |
Peso netto | 446,16 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40...70 °C |
Temperatura d'esercizio | 0...55 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
Indicatore di stato a LED per relè | verde |
Separazione per relè | No |
Fusibile per relè | No |
Interruttore | No |
Stato LED tensione di alimentazione | Giallo |
Fusibile alimentazione tensione | No |
Collegamento (lato comando) | Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651 |
Numero di poli (lato comando) | 40 poli |
Durata meccanica | 3 x 107 commutazioni |
Ritardo all'inserzione | < 5 ms |
Ritardo alla disinserzione | < 15 ms |
Tensione d'ingresso | 24 V DC ± 10% |
Corrente d'ingresso | 5 mA ± 15% |
Potenza nominale | 0,5 W |
Corrente di commutazione min. | 10 mA |
Tipo di relè | FUJITSU NYP-24WK |
Tipo di uscita | Potential-free contact |
Materiale dei contatti | AgNi dorato |
Corrente AC permanente max. | 3 A |
Corrente di picco AC | 5 A |
Corrente di contatto min. | 0,0001 A |
Tensione di contatto min. | 0,1 V |
Secondo | DIN EN 50178 |
Tensione d'ingresso nominale | < 50 V AC |
Tensione d'uscita nominale | < 250 V AC |
Classe di sovratensione ingresso/ingresso | II |
Classe di sovratensione ingresso/uscita | II |
Classe per l'installazione uscita/uscita | II |
Grado di lordura | 2 |
Controllo resistenza agli impulsi | 2 kV |
Tensione di prova isolamento AC | 4 kV |
Distanza ingresso/uscita | ≥ 7 mm |
Campo di serraggio, max. | 1,5 mm² |
Campo di serraggio, min. | 0,5 mm² |
Fisso, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Lunghezza di spellatura | 7 mm |
rigido, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo max, AWG | AWG 14 |
Sezione di collegamento cavo min, AWG | AWG 26 |
Tipo di collegamento | Molla autobloccante |
Tipo di collegamento | Molla autobloccante |
Campo di serraggio, min. | 0,5 mm² |
Campo di serraggio, max. | 1,5 mm² |
Fisso, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Fisso, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
Flessibile con boccola, max. | 1,5 mm² |
Sezione del conduttore, min. AWG | AWG 26 |
Sezione del conduttore, max. AWG | AWG 14 |
Lunghezza di spellatura | 7 mm |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [K154_11_98.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36189) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |