特性
版本 | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 480 mm, 宽度: 480 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 未处理的, 银色 |
订货号 | 1195140002 |
类型 | KTB MH 484815 S4N4 |
GTIN (EAN) | 4050118106428 |
数量 | 1 PC |
深 | 150 mm |
深度 (英寸) | 5.905 inch |
高度 | 480 mm |
高度 (英寸) | 18.898 inch |
宽度 | 480 mm |
宽度 (英寸) | 18.898 inch |
安装尺寸 - 高度 | 327 mm |
安装宽度 | 536 mm |
净重 | 19,892.188 g |
工作温度 | -60 °C...135 °C |
提示:环境温度(操作) | 105°C 以上的温度中使用,则 IP 防护限于 IP66。 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 36 |
M16 | 20 |
M20 | 17 |
M25 | 7 |
M32 | 6 |
M40 | 5 |
M50 | 4 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
M12 | 36 |
M16 | 20 |
M20 | 17 |
M25 | 7 |
M32 | 6 |
M40 | 5 |
M50 | 4 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
M12 | 39 |
M16 | 22 |
M20 | 19 |
M25 | 8 |
M32 | 7 |
M40 | 6 |
M50 | 5 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
ATEX 证书号 | PTB11ATEX2019 |
IECEX 证书号 | IECEXPTB11.0071 |
UL 508A 认证编号 | E223801 |
UL Haz.Loc. 认证编号 | E223792 |
UL Ord.Loc. 认证编号 | E243298 |
UL 端子盒认证编号 | E223792 |
电子盒认证编号 (NEPSI) | 2020322303003289 |
空接线盒 (ECAS) 认证号 | 21-09-25241/E21-09-053807 |
空接线盒认证编号(INMETRO) | LMP 21.0016U |
端子盒认证编号 (INMETRO) | LMP 21.0017 |
符合性声明编号 (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
符合性证明编号 (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 |
认证号 (CCOE) | P461058_1 |
证书号 (cULus) | E243298 |
证书号 (DNV) | TAE000013S |
证书编号(INMETRO) | IEX13.0007 |
验收条件 |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
-60 °C | |
AF 尺寸 | 10 mm |
固定 | 4.6 和 9 直立螺栓 M6 内螺纹 |
密封圈材料 | 硅胶 |
应用领域 |
防爆区域
过程行业 石油和天然气工业 化工 海上 陆上 |
开口宽度 | 421 mm |
开口高度 | 427 mm |
所有东西的尺寸 | 502 x 561 x 165 |
抗冲击力 |
7 J ATEX 版本
10 J 标准版本 |
接地螺栓 | 接线盒 C 侧 |
接线盒固定 | 4 个焊接安装脚,带 11 mm 孔(2 个“一”字开槽脚,2 个“十”字脚) |
接线盒材料强度 | 1.5 mm |
提示:保护类型 | 如果应用的温度范围超过 105 °C,则 IP 防护等级限制为 IP 66。 |
最大负荷 | 92 kg |
最高操作温度 | 135 °C |
材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
标准 |
DIN EN 62208 - 空接线箱标准
DIN EN 61373 Class 1B** DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
格兰板 |
底部
顶部 左侧 右侧 |
格兰板材料强度 | 3 mm |
法兰板 | 是 |
法兰板安装 | M6 外六角槽头螺钉 SW10 |
盒盖材料厚度 | 1.5 mm |
盖板 | 是 |
盖板螺丝数量 | 4 |
盖的开口角度 | 130 ° |
箱尺寸 | 640x680x240 |
螺钉扭矩 | 2.5 Nm |
表面处理 | 未处理的 |
防护等级 |
IP66
IP67 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
顶盖附件 | 4 铰链和 M6 六角螺丝 SW10 |
WDU 10 / ZDU 10 | 3x37 |
WDU 16 / ZDU 16 | 2x31 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 | 4x74 |
WDU 35 / ZDU 35 | 2x23 |
WDU 4 / ZDU 4 | 3x62 |
WDU 6 / ZDU 6 | 3x46 |
接地,接线盒,内部 | 在盒体和盒盖上焊有 M6 不锈钢接地螺栓 |
WDU 10 / ZDU 10 | 2x38 |
WDU 16 / ZDU 16 | 2x31 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 | 4x75 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x23 |
WDU 4 / ZDU 4 | 3x62 |
WDU 6 / ZDU 6 | 3x47 |
产品信息 | 最低订单数量 (5 件) |
认证/证书/一致性声明 |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
用户文档 | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
认证 |                 |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E243298 |
配件
-
商品编号:1314220000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 遮雨棚, 高度: 53.4 mm, 宽度: 485 mm, 深: 160.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:2023530000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 474 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:2023540000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 428 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:1256530000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 474 mm, 宽度: 117 mm, 深: 6 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:1256540000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 428 mm, 宽度: 117 mm, 深: 6 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:1192690000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 接地螺栓, 其他, 高度: 21 mm, 宽度: 21 mm, 深: 48.7 mm, 材料: 不锈钢 1.4404, 未处理的, 银色
-
商品编号:1192680000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 接地螺栓, 其他, 高度: 21 mm, 宽度: 21 mm, 深: 48.7 mm, 材料: 黄铜材质, 未处理的, 银色
-
商品编号:1274150000包装单位:1 PC
Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm, 材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色
-
商品编号:1194000000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 425 mm, 宽度: 419 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:2022610000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 425 mm, 宽度: 419 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1257710000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 425 mm, 宽度: 419 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
-
商品编号:1193870000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 425 mm, 宽度: 419 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
-
商品编号:1281110000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 474 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:1281120000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 428 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:8000073119包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 419 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
商品编号:8000073120包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 425 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
-
商品编号:1285200000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 标识牌固定套件, 高度: 12 mm, 宽度: 12 mm, 深: 16.4 mm, 材料: 不锈钢, 未处理的, 银色
-
商品编号:1283450000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 铭牌架, 铆钉固定, 高度: 50 mm, 宽度: 171 mm, 深: 16.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
-
商品编号:1257640000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 铭牌架, 铆钉固定, 高度: 25 mm, 宽度: 141 mm, 深: 16.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
-
商品编号:1279320000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 铭牌架, 铆钉固定, 高度: 70 mm, 宽度: 70 mm, 深: 20 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
-
商品编号:1252780000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 文件夹, 铆钉固定, 高度: 110 mm, 宽度: 130 mm, 深: 20 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
-
商品编号:1252750000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 文件夹, 铆钉固定, 高度: 150 mm, 宽度: 180 mm, 深: 20 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
-
商品编号:1252730000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 文件夹, 铆钉固定, 高度: 200 mm, 宽度: 240 mm, 深: 20 mm, 材料: 不锈钢 1.4301, 经镜面抛光处理的, 银色
单个零件
-
商品编号:1281120000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 428 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
-
商品编号:1281110000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 474 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色