特性
版本 | BLM, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, 白色 |
订货号 | 7760380691 |
类型 | BLM 5/6 TB |
GTIN (EAN) | 6944169819131 |
数量 | 6,000 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 5 mm |
高度 (英寸) | 0.197 inch |
宽度 | 6 mm |
宽度 (英寸) | 0.236 inch |
净重 | 0.06 g |
工作温度范围 | -50...120 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
宽度 | 6 mm |
工作温度范围 | -50...120 °C |
应用/制造商 | Weidmueller |
最大工作温度 | 120 °C |
最小工作温度 | -50 °C |
材料 | PC |
适用的打印机 | [打印机 Smart Laser RL](~/p/2781110000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 白色 |
间距 P(单位:mm) | 6 mm |
用户文档 | [Catalogue](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246063) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
是附件
-
商品编号:2038950000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2696880000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2696870000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2696860000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2696890000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049580000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1124450000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049740000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049720000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049660000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049670000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049730000包装单位:100 PC
多层保护导体接线端子, 绿/黄, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-