电流测量变送器

输出电流回路供电的交流电流监控组件 WAS/WAZ1 CMA LP。

可以使用均方根(RMS)方法,在输入侧测量高达 10A 的单相 50/60 Hz 电流。
可以在三个范围之间切换。
不使用外部电源,由 4...20 mA 输出侧电流回路供电。
输入和输出回路之间实现 4 kV 的电隔离。

监控模块位于 17.5 mm 宽的 WAVEBOX 外壳内。由于
不依赖于外部电源,这些设备可用于许多过程自动化系统。 

通过国际认证(如 ATEX 区域 2 和 UL C1D2),也可用于防爆区。

电流测量变送器