TERMSERIES-compact
Aby zapewnić maksymalną dostępność maszyn i systemów, wiele przekaźników musi również działać niezawodnie w środowiskach, w których występują silne drgania. Ponadto wymagane są kompaktowe moduły przeznaczone do płaskich rozdzielnic elektrycznych. Produkty TERMSERIES-compact spełniają oba te wymagania. Dopełnieniem rodziny TERMSERIES są nowe, ultrakompaktowe moduły kompletne. Dzięki wbudowanym przekaźnikom odznaczają się one wyjątkową odpornością na drgania. Dzięki smukłej, a przede wszystkim płaskiej konstrukcji można je zainstalować w dowolnym miejscu. Ponieważ mają one taki sam kształt jak sprawdzone modele TERMSERIES, można w ich przypadku stosować wszystkie akcesoria dostępne w ramach serii – na przykład do tworzenia mostków poprzecznych. W ten sposób z wykorzystaniem sprawdzonych w 100% pod względem funkcjonalnym modułów przekaźnikowych można wdrożyć kompleksowe rozwiązania.
-
Nr. produktu:2773770000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773860000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774030000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773890000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773970000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773800000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773830000Jedn. opak.:10 empty
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773880000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774050000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773960000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773990000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773820000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773850000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC ±5 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773790000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, x 1 styk CO AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, 1 zestyk zwierny, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...60 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773870000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, 1 zestyk zwierny, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2774040000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773920000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773980000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2773810000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 120 V AC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie