波峰焊工艺

USB 作为您工业设备中可靠的数据接口。由于诸多优点,USB 插座总是在电气行业中最常使用。
广泛的 USB-A,-B - C 和 -Micro 组件组合可以实现充满未来竞争力的设备设计,速度高达 10 Gbit/s。我们的 USB PCB 插座支持强大的 USB 2.0、3.0 和 3.1 标准,可快速、轻松地传输数据。
个别接插件满足高耐用性的要求,并提供可靠的连接。
• 可插拔次数高达10.000次
• 使用THT、THR或SMD焊接工艺
• 提供 180° (垂直/直立)或 90° (水平/平放)设计类型
• 以托盘 (TY) 或卷带(卷带包装,RL)形式包装
• 经过强化的镀金层可提升防腐蚀能力
• USB 3.1 插座支持 10 Gbit/s 的数据速率,可快速传输数据
• USB-C 插座采用对称设计,可实现无误插入
• 坚固耐用的即插即用操作——无需关闭或重启系统即可完成联接和断开联接的操作
 
波峰焊工艺