SV-SMT 7.62HP 270SF
Tailor-made solutions for high performers
More power reserves for higher load bearing capacity:
The OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP is the middle-class of the power connector systems. It has a large clamping capacity, high overload resistance and the largest range of variants and accessories to choose from: the high performer of the HP range. HP means High Performance – this performance covers a great deal: the full rated current up to 50°C without derating, unlimited 600-V approval according to UL, and the additional finger safety for 400 V-TN systems (+ 3.0 mm) in compliance with the application directive IEC 61800-5-1.
-
Ürün No.:2546050000Ambalaj birimi:95 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 5, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
Ürün No.:2546040000Ambalaj birimi:95 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
Ürün No.:2546030000Ambalaj birimi:110 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 3, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
Ürün No.:2546020000Ambalaj birimi:110 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
-
Ürün No.:2499960000Ambalaj birimi:36 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
Ürün No.:2499950000Ambalaj birimi:48 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 3, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
Ürün No.:2499940000Ambalaj birimi:60 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
ID výrobku:2499970000VPE:30 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 中ねじフランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 5, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱