PremiumLine 管理型交换机
魏德米勒的 Premium Line 包括高端交换机和高级管理和安全组件。这一产品线适用于对网络解决方案要求较高的场合。设备可以配备快速以太网端口或千兆以太网端口。采用先进的环网冗余技术(恢复时间≤ 20ms),这些设备能全面提升工业网络的可靠性和可用性。可选的 SFP 收发器可定制规格,高度灵活。千兆以太网版本适用于通信繁忙的网络
• 高质量金属外壳中的托管快速以太网版本(IP 30)
• 10 或 18 端口和千兆级联端口版本
• 9 端口全千兆交换机
• 支持工业网络中所有基于 TCP/IP 的标准协议(例如,以太网/IP 协议、Modbus/TCP 协议)
• 集成冗余机制(恢复时间 ≤ 20ms)提升环网结构的可靠性
• 认证:CE、FCC、cULus、I 级 Div.2 / ATEX、DNV / GL
• 高质量金属外壳中的托管快速以太网版本(IP 30)
• 10 或 18 端口和千兆级联端口版本
• 9 端口全千兆交换机
• 支持工业网络中所有基于 TCP/IP 的标准协议(例如,以太网/IP 协议、Modbus/TCP 协议)
• 集成冗余机制(恢复时间 ≤ 20ms)提升环网结构的可靠性
• 认证:CE、FCC、cULus、I 级 Div.2 / ATEX、DNV / GL
-
商品编号:1241290000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
-
商品编号:1286930000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241100000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1286820000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品编号:1241320000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
-
商品编号:1286970000包装单位:1 PC
网络交换机, managed, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart