Eigenschaften
Ausfuehrung | Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: CCS2, Ladeleistung, max.: 125 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 125 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal |
Best.-Nr. | 3011160000 |
Art | CA-CCS2WB-5M-125A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916647 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 8.000 g |
Lagertemperatur | -30 °C...55 °C |
Feuchtigkeit bei Lagertemperatur | 5...95 % rel. Feuchte |
Betriebstemperatur | -30 °C...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
-30 °C | |
Betriebstemperatur, max. | 50 °C |
Lagertemperatur, max. | 55 °C |
Lagertemperatur, min. | -30 °C |
Kabelfarbe | schwarz |
Kabellänge | 5 m |
Kabelausführung | normal |
Anschlussart - Ladepunkt | freies Leitungsende |
Anschlussart - Fahrzeug | CCS2 |
Stecker-Farbe | schwarz |
ROHS | Konform |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Konform |