特性
订货号 | 8943110000 |
类型 | DIODENBOX 8 DI 3A 1600V |
GTIN (EAN) | 4032248752300 |
数量 | 1 PC |
高度 | 100 mm |
高度 (英寸) | 3.937 inch |
宽度 | 55.5 |
宽度 (英寸) | 2.185 inch |
长度 | 125 mm |
长度 (英寸) | 4.921 inch |
净重 | 430 g |
存储温度 | -40...70 °C |
环境温度 | +70°C |
工作温度 | -25...70 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
元件类型 | 二极管 |
联接类型 | 弹片联接 |
通道额定电流 | 3 A |
污染等级 | 2 |
剥线长度 | 7 mm |
最大压接面积 | 1 mm² |
最小压接面积 | 0.08 mm² |
联接类型 | 弹片联接 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 14.0 | 27-14-31-10 |
ROHS | 一致 |