特性
版本 | 装配工具 |
订货号 | 1479120000 |
类型 | DMS PRO |
GTIN (EAN) | 4050118287011 |
数量 | 1 PC |
深 | 46 mm |
深度 (英寸) | 1.811 inch |
高度 | 134 mm |
高度 (英寸) | 5.276 inch |
宽度 | 276 mm |
宽度 (英寸) | 10.866 inch |
净重 | 480 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c, 7a, 7cI |
充电时间 | 30 min |
物品描述 | 蓄电式扭力螺丝刀,带 1/4" 驱动 |
充电器- 输入 | AC 220-240V~50-60Hz 30W |
充电器- 输出 | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. |
充电时间 | 30 min |
刀头转接杆 | 1/4" DIN 3126 Form E6.3 |
怠速 | 200 u. 600 min-1 |
拧紧力矩设置, max. | 3 Nm |
拧紧力矩设置, min. | 0.36 Nm |
最大耦合扭矩 | 3 Nm |
电池 - 电池 | Li-Ion 锂离子电池 |
蓄电池电压 | 3.6 V |
重量 | 500 g |
额定电压 | 3.6 V |
拧紧力矩设置, max. | 3 Nm |
拧紧力矩设置, min. | 0.36 Nm |
认证/证书/一致性声明 | [1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39314) |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101187) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001395 |
ETIM 7.0 | EC001395 |
ETIM 8.0 | EC001395 |
ETIM 9.0 | EC001395 |
ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 |
ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 14.0 | 21-05-08-90 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |