特性
版本 | D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接 |
订货号 | 7760056124 |
类型 | DRM270024LD |
GTIN (EAN) | 4032248855544 |
数量 | 20 PC |
深 | 35.7 mm |
深度 (英寸) | 1.406 inch |
27.4 mm | |
高度 (英寸) | 1.079 inch |
宽度 | 21 mm |
宽度 (英寸) | 0.827 inch |
净重 | 35.3 g |
存储温度 | -40 °C...70 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 35...85 % 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
额定控制电压 | 24 V DC |
直流额定电流 | 37.8 mA |
额定功率 | 0.9 W |
线圈电阻 | 650 Ω ± 10 % |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 | 飞轮二极管 |
额定开关电压 | 250 V AC |
持续电流 | 10 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最小切换功率 |
10 mA @ 12 V
100 mA @ 5 V |
浪涌电流 | 20 A / 50 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 2500 VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 240 W @ 24 V |
动作延时 | < 20 ms |
断开延时 | 20 ms |
触点类型 | 2 转换触点 (AgNi 闪光镀金处理) |
机械使用寿命 | 20 x 106 开关循环 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 是 |
颜色编码 | 透明 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 5.5 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 1.8kVeff / 1 分钟 |
相邻触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
导线连接方式 | 插拔联接 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35352) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66488) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760056124) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760056124) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ROHS | 一致 |