Tulajdonságok
Rendelési szám | 1986050000 |
Típus | FAD S5135 2XHE20 32IO R |
GTIN (EAN) | 4050118370959 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 36 mm |
Mélység (coll) | 1,417 inch |
Magasság | 283 mm |
Magasság (coll) | 11,142 inch |
Szélesség | 20 mm |
Szélesség (coll) | 0,787 inch |
Nettó tömeg | 65 g |
Tárolási hőmérséklet | -40...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -25...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9 |
Csatlakozás (terepi oldal) | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p |
Üzemi feszültség | 30 V AC / 60 V DC |
Max. áram csatornánként | 1 A |
Max. áram byte-onként | 2 A |
Összes üzemi áram | 6 A |
A következő szerint | DIN EN 50178 |
Névleges szigetelési feszültség | < 50 V AC |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 0,35 kV |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153611) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 10.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |