特性
版本 | 光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A |
订货号 | 4000002612 |
类型 | FUSE WSFL 10X85 32A 1K5V GPV |
GTIN (EAN) | 8430243419659 |
数量 | 5 PC |
高度 | 85 mm |
高度 (英寸) | 3.346 inch |
宽度 | 10.3 mm |
宽度 (英寸) | 0.406 inch |
净重 | 5 g |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
Fuse-link 通讯标准 | IEC 60269-6 |
电流 | 32 A |
额定直流电压 | 1,500 V |
工程数据 | [CAD data -- Advanced Datasheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224440) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC002704 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
ROHS | 一致 |