特性
版本 | HDC - 套件, 1500 V, 550 A, 回路数: 1, 冷压联接 |
订货号 | 1470130000 |
类型 | HDC HP550 KIT 1M 120 |
GTIN (EAN) | 4050118276497 |
数量 | 1 PC |
深 | 85 mm |
深度 (英寸) | 3.346 inch |
高度 | 140 mm |
高度 (英寸) | 5.512 inch |
宽度 | 57 mm |
宽度 (英寸) | 2.244 inch |
净重 | 665.09 g |
温度限值 | -40 °C ... 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993 |
宽度 | 57 mm |
回路数 | 1 |
外壳设计 | 插头外壳 |
系列 | 高能量 |
联接类型 | 冷压联接 |
表面处理 | 粉末涂层 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黑 (类似RAL 9005) |
额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 10 kV |
额定电压 (DIN EN 61984) | 1,500 V |
额定电流 (DIN EN 61984) | 550 A |
防护等级 | 锁定时为 IP68 |
外壳材料 | 铸铝 |
密封件材料 | EPDM |
最大压接面积 | 120 mm² |
系列 | 高能量 |
联接类型 | 冷压联接 |
表面处理 | 粉末涂层 |
触点材料 | 铜合金 |
颜色编码 | 黑 (类似RAL 9005) |
产品信息 | 内部产生的电压可能会与工作电压叠加,并包含相应的峰值,具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格,请联系我们。 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_95983) |
用户文档 |
[1487750000_01_04_14_BPZ_HDC_HP_STGH_ICX_web.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35870)
[58232_HDC_HP550_KIT_1M_120_00_BLATT.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39428) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ROHS | 一致 |
配件
插接件重载接插件HighPower 大功率接插件大功率端壁端头外壳
电缆进线系统与组件电缆接头标准工业用途电缆接头 - IND镀镍黄铜电缆接头IP68 版本,符合 EN 45545
电缆进线系统与组件电缆接头标准工业用途电缆接头 - IND不锈钢电缆接头IP68 版本,符合 EN 45545
插接件重载接插件HighPower 大功率接插件大功率端壁端头附件
是附件
插接件重载接插件HighPower 大功率接插件大功率端壁端头套装