特性
版本 | 导线及电缆标记号, 1.6 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, 黄色 |
订货号 | 2437560000 |
类型 | HS 1.6-4.8/25 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118461350 |
数量 | 2,000 PC |
深 | 0.77 mm |
深度 (英寸) | 0.03 inch |
高度 | 25.4 mm |
高度 (英寸) | 1 inch |
宽度 | 7.6 mm |
宽度 (英寸) | 0.299 inch |
净重 | 0.3 g |
工作温度范围 | -55...135 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
卤素 | 是 |
宽度 | 7.6 mm |
工作温度范围 | -55...135 °C |
推荐使用的工业 |
量产
能源 装置厂商 机械制造 |
最大工作温度 | 135 °C |
最小工作温度 | -55 °C |
材料 | 聚烯烃 |
每卷数量 | 800 |
适用的打印机 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
颜色编码 | 黄色 |
卤素 | 是 |
导线压接面积 | 0.75 - 4 mm² |
导线外径 | 1.6 - 4.8 mm |
推荐的收缩温度 | 90 °C |
收缩率 | 3:1 |
最大压接面积 | 4 mm² |
最大电缆外径 | 4.8 mm |
最小压接面积 | 0.75 mm² |
最小电缆外径 | 1.6 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2437560000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |