特性
版本 | 预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m |
订货号 | 1201270050 |
类型 | IE-C6FP8LM0050M40M40-M |
GTIN (EAN) | 4032248984404 |
数量 | 1 PC |
长度 | 5 m |
长度 (英寸) | 196.85 inch |
净重 | 199 g |
存储温度 | -20 °C...60 °C |
工作温度 | -20 °C...60 °C |
安装温度 | 0 °C...50 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
50 °C 下载流量 | 1 A |
PoE / PoE+ | 符合 IEEE 802.3at |
专用通信电缆设备 |
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10
ISO / IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
证书号 (cULus) | E316369 |
连接器标准 | IEC 60603-7-51 |
连接器标准 | IEC 60603-7-51 |
全屏蔽 | 屏蔽编织铜导线 |
屏蔽 | S/FTP |
屏蔽导线 | 铝膜 |
屏蔽编织覆盖 | 60 % |
截面积 | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm² |
护套材料 | LSZH |
护套颜色 | 红紫色 |
接线数量 | 8 |
最大护套直径 | 5.9 mm |
最小护套直径 | 5.5 mm |
绝缘 | PE |
绝缘横截面 | 1.04 mm |
绞合线 | 7 |
芯线排列 | 双绞线 |
颜色序列或导线-导线对 | 白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕 |
1 kHz 的电容 | 46 nF/km |
10 MHz 时的耦合电阻 | 5 mΩ |
传输速率 | 10 Gbit/s |
工作电压 | 50 V DC |
工作电压 (UL 额定) | 30 V AC / 42.4 V DC |
延迟偏差 | 2.5 ns/100m |
测试电压: 线与线之间屏蔽 | 2.5 kV / DC,2 sec |
特性阻抗 | 100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz |
电阻差别 | 5 % |
目录册 | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
耦合衰减最大 1000 MHz | 80 dB |
隔离等级符合 EN 50174-2 | d |
卤素 | 无卤, 符合IEC 60754-2标准 |
最小弯曲半径,单次 | 4 x 电缆直径 |
阻燃性 |
符合 IEC 60332-2-2
符合IEC 60332-1-2 in accordance with IEC 60332-3-24 in accordance with UL 2556 (FT1) |
颜色编码 | 红紫色 |
插头,右 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
插头,左 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
插头,左 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
插头,右 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
认证/证书/一致性声明 |
[DUXR.E316369](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58418)
[Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446) [Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87780) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1201270050) |
产品更改通知 |
[PCN-PB47-20180213-00-A_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52811)
[PCN-PB47-20180213-00-A_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52812) [Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235) [Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E316369 |