特性
版本 | 初级电流: 150 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 2 VA, 精度等级: 3, 钳式电流互感器 |
订货号 | 2420770000 |
类型 | KCMA-18-150-1A-2VA-3 |
GTIN (EAN) | 4050118429107 |
数量 | 1 PC |
深 | 68 mm |
深度 (英寸) | 2.677 inch |
高度 | 64.5 mm |
高度 (英寸) | 2.539 inch |
宽度 | 41.6 mm |
宽度 (英寸) | 1.638 inch |
净重 | 1 g |
存储温度 | -25 °C...70 °C |
工作温度 | -5 °C...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
导线类型 | 仅绝缘导体 |
圆导线 | 18.5 mm |
安装位置 | 室内使用 |
初级电流 | 150 A |
次级电流 | 0...1 A |
精度等级 | 3 |
负载 | 2 VA |
厂商 | MBS AG |
标称频率 | 50 Hz |
电缆长度 | 2.5 m |
绝缘等级 | E |
防护等级 | IP20 |
额定持续热电流 Ithermal | 1.2 x Inom |
标准 |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
精度等级 | 3 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
用户文档 | [Instruction sheet German](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35463) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 一致 |