特性
版本 | 初级电流: 250 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 1.5 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器 |
订货号 | 2753360000 |
类型 | KCMA 5-250-5A-1.5VA-1 |
GTIN (EAN) | 4050118896589 |
数量 | 1 PC |
深 | 58 mm |
深度 (英寸) | 2.283 inch |
高度 | 158 mm |
高度 (英寸) | 6.22 inch |
宽度 | 125 mm |
宽度 (英寸) | 4.921 inch |
净重 | 556 g |
工作温度 | -5 °C...40 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
导线类型 | 仅绝缘导体 |
圆导线 | 55 mm |
导轨 | 50 x 80 mm |
安装位置 | 室内使用 |
初级电流 | 250 A |
次级电流 | 0...5 A |
精度等级 | 1 |
负载 | 1.5 VA |
厂商 | MBS AG |
标称频率 | 50 Hz |
防护等级 | IP20 |
标准 | IEC 61869-2: 2012 |
精度等级 | 1 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
用户文档 |
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35948)
[Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 一致 |